제품 게시
FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL
Panduit

FiberRunner® 1-Port Spillout - FR1.5IDEYL

Used to route cable into 1.5 (38mm) diameter split corrugated tubing directly through a hole cut in the side wall of the 4x4, 6x4, and 12x4 FiberRunner® Channel or 4x4 Fiber-Duct Channel. Provides 1 (25.4mm) bend radius control at the exit. Includes drilling template, Black.

    사양
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4, 6x4 and 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - 1-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조fiberrunner-1-port-spillout-fr1-5ideyl
    • 제품군Electrical
    • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL