제품 게시
FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4
Panduit

FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4

별점 3.6/53.6(7 리뷰)

The corrugated loom tubing slit wall measures 1.50" (38.1mm) x 10' (3.0m). It is yellow and made of polyethylene.

    사양
    • Specifications
      Material - Polyethylene
      Color - Yellow
      Inside Diameter (In.) - 1.48
      Inside Diameter (mm) - 37.6
      Outside Diameter (In.) - 1.73
      Outside Diameter (mm) - 43.9
      Flammability Rating - HB
      Temperature Range - -40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
      Length Per Reel (ft.) - 10
      Length Per Reel (m) - 3.1
      Application - Indoor Use
      Part Features - Provides protection for cables. Slitted for easier install onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조fiberrunner-corrugated-loom-tubing-CLT150F-X4
    • 제품군Electrical
    • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL