제품 게시
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

24 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        사양
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        기술 사양
        • 특징 참조fiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • 제품군Electrical
        • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2011-02-07
        • 에디션 넘버1
        관련성
        • 주 재료ABS
        • 설계국가미국
        • 제조국가미국
        분류
        • BIMobject 카테고리전기 - 분배
        • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 설명Cable trays
        • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
        • OmniClass 번호23-37 11 13
        • OmniClass 제목Communication Cable Trays
        • CSI 단일 형식 II 코드D50
        • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL