제품 게시
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL

Used to limit the bend radius of the cable to 2 (50.8mm) when exiting from the 12x4 channel or a 12x4 horizontal tee, Yellow.

    사양
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Spillouts
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    기술 사양
    • 특징 참조fiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR12X4YL
    • 제품군Electrical
    • 제품분류Cable Trays and Horizontal Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2011-02-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전기 - 분배
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 설명Cable trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 05 36
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Cable Trays for Communications Systems
    • OmniClass 번호23-37 11 13
    • OmniClass 제목Communication Cable Trays
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL