제품 게시
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U

    Holds up to twelve QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Dimensions: 6.98"H x 17.60"W x 16.30"D (177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

    사양
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 6.98

      Overall Height (mm) 177

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    기술 사양
    • 특징 참조panduit-fce4u
    • 제품군Electronics
    • 제품분류Communication and Data Processing Equipment
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)6.98
    • 너비(inches)17.6
    • 깊이(inches)16.3
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
    • UNSPSC 이름Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC 코드4322
    • Uniclass 2015 코드Pr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 설명Data equipment cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 82 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Communications Distribution
    • OmniClass 번호23-19 15 00
    • OmniClass 제목Communication Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드D50
    • CSI 단일 형식 II 제목ELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText