제품 게시
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Prefabricated corner sandwich panels with mineral wool core (so-called corners) create aesthetically pleasing and original edges of the building cladding. The key advantage of the corners, outside the aesthetics, is the installation without the need for corner flashings, to make the finishing of facade systems extremely effective and unique.

    사양
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    기술 사양
    • 특징 참조s-miwo-corner-sandwich-panel
    • 제품군Sandwich panels
    • 제품분류Corner sandwich panels
    • 유형건축 자재
    • 게시일2023-08-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료광물면
    • 부 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 샌드위치 패널
    • IFC 분류벽
    • ETIM 코드EC011925
    • ETIM 이름Sandwich panel
    • Uniclass 2015 코드Ss_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 설명Structural insulated panel systems
    • OmniClass 번호23-15 13 19
    • OmniClass 제목Wall Panels

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    덴마크
    독일
    라트비아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    몰타
    벨기에
    불가리아
    스웨덴
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리