제품 게시
Inrunbench
Paragon

Inrunbench

INTUITIVE IC single face shelving benches

기술 사양
  • 특징 참조Inrunbench
  • 제품군Classroom furniture
  • 제품분류Benches
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)49.32
  • 너비(mm)88.23
  • 깊이(mm)53.03
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
  • OmniClass 번호23-21 27 17
  • OmniClass 제목Child Benches