제품 게시
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

LED surface-mount luminaire for indoor.
사양
  • - Extruded aluminium profile housing, anodised (EV1) or polyester powder coat, die-cast aluminium end caps, polyester powder coat - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Direct light distribution - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Continuous mounted options and many other configurations are available at www.light-performer.com
기술 사양
  • 특징 참조sl764-plus-sm-op
  • 제품군Technical indoor
  • 제품분류Linear systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)66
  • 너비(mm)2532
  • 깊이(mm)44
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료PMMA
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000027
  • ETIM 이름Luminaires
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass 번호23-35 47 11 11 19
  • OmniClass 제목Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아