제품 게시
PERLICAL
보관됨

PERLICAL

Low density concrete screed


사양
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

기술 사양
  • 특징 참조perlical
  • 제품군Floor
  • 제품분류PERLICAL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
  • IFC 분류Floor
  • Uniclass 2015 코드EF_30_20
  • Uniclass 2015 설명Floors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 34 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Low Density Concrete
  • OmniClass 번호23-13 15 11 17
  • OmniClass 제목Low Density Concretes
  • CSI 단일 형식 II 코드B1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction