제품 게시
Chip Chair
Piiroonen

Chip Chair

The extreme lightness and clean minimalistic shape of the CHIP chair attracts worldwide interest from professionals who furnish public spaces. The chair’s seat and back rest are made of thin, shaped birch veneers and a special steel frame, which make this chair light, yet durable. The chair is available in many different melamine colours and several real wood veneers.
기술 사양
  • 특징 참조Chip_chair
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Chairs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-12-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)790
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치

지역 가용성

유럽 아시아 북미