제품 게시
F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR3
F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR3
    Placo do Brasil

    F530 Continuous suspended ceiling 400-RU12,5-BR-CR3

    Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
    사양
    • The Placo Humidity ceiling system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 400mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    기술 사양
    • 특징 참조continuous_suspended_ceiling_f530_400-ru125-br-cr3
    • 제품군ceiling
    • 제품분류Moisture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-27
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)12.3
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류천장
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_10
    • Uniclass 2015 설명Board and sheet ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 19 23
    • OmniClass 제목Ceilings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3030
    • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질