제품 게시
FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL
FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL
    Placo do Brasil

    FHP Continuous suspended ceiling ST12,5-BR-GESSO SISAL

    Placo Solution made of wire ceiling composed of plasterboard and galvanized wire. It has an excellent cost benefit and is indicated for indoor environment.
    사양
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm) and plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    기술 사양
    • 특징 참조continuous_suspended_ceiling_fhp_st125-br-gesso_sisal
    • 제품군ceiling
    • 제품분류Standard
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-27
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료회반죽
    • 부 재료철
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 천장
    • IFC 분류천장
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_10
    • Uniclass 2015 설명Board and sheet ceiling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
    • OmniClass 번호23-15 19 23
    • OmniClass 제목Ceilings
    • CSI 단일 형식 II 코드C3030
    • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes

    지역 가용성

    남아메리카
    브라질