제품 게시
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X625-COM CANTONEIRA
Placo do Brasil

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X625-COM CANTONEIRA

Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.
사양
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
기술 사양
  • 특징 참조registrable_suspended_ceiling_gyprexliso_625x625-com_cantoneira
  • 제품군Removable ceiling
  • 제품분류Gyprex Clean
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료회반죽
  • 부 재료철
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
  • 순 중량(Kg)9
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 천장
  • IFC 분류천장
  • UNSPSC 이름Drywall
  • UNSPSC 코드30161503
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_25_10
  • Uniclass 2015 설명Board and sheet ceiling systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 29 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Gypsum Board
  • OmniClass 번호23-15 19 23
  • OmniClass 제목Ceilings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3030
  • CSI 단일 형식 II 제목Ceiling Finishes

지역 가용성

남아메리카
브라질