제품 게시
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    별점 4.7/54.7(49 리뷰)

    The BLOCCO stool is a stool with a wooden frame made of ash, oak or walnut. The frame can be either natural lacquered or black stained lacquered, or open-pore opaque lacquered in the colours grey, white and blue. The stool has a footrest in satin or polished aluminium.

    사양
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    기술 사양
    • 특징 참조Blocco-Stool
    • 제품군Blocco
    • 제품분류Stool
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)340
    • 깊이(mm)340
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료페인트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)4.1
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products