제품 게시
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    별점 5.0/55.0(7 리뷰)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    사양
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    기술 사양
    • 특징 참조CUP-armchair
    • 제품군CUP
    • 제품분류Armchair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)830
    • 너비(mm)640
    • 깊이(mm)630
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)7.3
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC012213
    • ETIM 이름Office chair
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products