제품 게시
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    별점 4.8/54.8(12 리뷰)

    The LAND ottoman is a plastic stool available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. It is suitable for indoor and outdoor use and serves as a side table for the LAND lounge chair.

    사양
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    기술 사양
    • 특징 참조LAND-ottoman
    • 제품군LAND
    • 제품분류Chairs, Stools & Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)380
    • 너비(mm)740
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료폴리에틸렌
    • 부 재료폴리에틸렌
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products