제품 게시
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
MIURA table round - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 73cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    사양
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white.
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo.
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    기술 사양
    • 특징 참조Miura-Table-Round-h-73
    • 제품군Miura
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)715
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료라미네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products