제품 게시
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    The REMO upholstered combines functionality and comfort. The seat shell consists of a core made of recycled polypropylene that is fully upholstered with various fabrics. This provides a pleasant seat and an appealing look.

    The metal frame of the chair is powder-coated black, which gives it stability and durability.

    사양
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    기술 사양
    • 특징 참조REMO-upholstered
    • 제품군Remo
    • 제품분류Chair
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products