제품 게시
LA  OAタイプ 脇机 A-3段 D700mm
LA  OAタイプ 脇机 A-3段 D700mm

    LA OAタイプ 脇机 A-3段 D700mm

    The materials and data in this page is only for Japanese market
    사양
    • The materials and data in this page is only for Japanese market
    기술 사양
    • 특징 참조LA_OA-DESK_Sidedesk_D700
    • 제품군DESK
    • 제품분류LA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료멜라민
    • 설계국가일본
    • 제조국가일본
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블

    지역 가용성

    아시아
    일본
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText