제품 게시
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

사양
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

기술 사양
  • 특징 참조B40CFO05
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Sanitary
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)365
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아