제품 게시
Roll paper holder - F17AGN04
Ponte Giulio

Roll paper holder - F17AGN04

Paper roll holder - F17AGN04
사양
  • Toilet paper holder - F17AGN04
기술 사양
  • 특징 참조F17AGN04
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Bathroom accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)121
  • 너비(mm)150
  • 깊이(mm)35
관련성
  • 주 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

유럽 북미 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아