제품 게시
L-shaped grab bar - G01JBL19
Ponte Giulio

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
사양
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
기술 사양
  • 특징 참조G01JBL19
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)660
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)1.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아