제품 게시
Grab bar Maxima 48in (center on center) - G02JAS09
Ponte Giulio

Grab bar Maxima 48in (center on center) - G02JAS09

Straight grab bar - G02JAS09

사양
  • Straight grab bar made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS09

기술 사양
  • 특징 참조G02JAS09
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.88
  • 너비(inches)48
  • 깊이(inches)3.13
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료Vinyl
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)5.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카