제품 게시
Bathtub folding bench - G02JDS18
Ponte Giulio

Bathtub folding bench - G02JDS18

Bathtub folding bench with nylon slats, stainless steel frame - G02JDS18

사양
  • Mounting hardware supplied for wood stud installation - G02JDS18

기술 사양
  • 특징 참조G02JDS18_2020
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)5
  • 너비(inches)17
  • 깊이(inches)27
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)14.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카