제품 게시
Grab bar Contractor 42in (center on center) - G25JAS08
Ponte Giulio

Grab bar Contractor 42in (center on center) - G25JAS08

Straight grab bar - G25JAS08

사양
  • Grab bar Contractor 42in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS08

기술 사양
  • 특징 참조G25JAS08
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)2.75
  • 너비(inches)42
  • 깊이(inches)3.18
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료Vinyl
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)5.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카