제품 게시
Folding bathtub bench - G25JDS18
Ponte Giulio

Folding bathtub bench - G25JDS18

HPL Folding Bathtub Bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS18

사양
  • Fits standard 28”-30” tubs• 450LB Load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDS18

기술 사양
  • 특징 참조G25JDS18
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)5
  • 너비(inches)18
  • 깊이(inches)27
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카