제품 게시
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Safety grab bar, straight - G55JAS06

사양
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

기술 사양
  • 특징 참조G55JAS06
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3
  • 너비(inches)35
  • 깊이(inches)3
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)2.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카