제품 게시
Grab bar corner right - G55JBR19
Ponte Giulio

Grab bar corner right - G55JBR19

별점 3.9/53.9(7 리뷰)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

사양
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

기술 사양
  • 특징 참조G55JBR19
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)485
  • 깊이(mm)892
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)2.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카