제품 게시
Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14
Ponte Giulio

Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Safety grab bar, folding - G55JCS14

사양
  • Folding grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code AxBxC (mm)  Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JCS12 106.5x600x220 1,950 150
    G55JCS14 106.5x800x220 2,02 120 - G55JCS14

기술 사양
  • 특징 참조G55JCS14
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9
  • 너비(inches)3
  • 깊이(inches)31
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)4.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카