제품 게시
ADA L-shaped folding seat - G55JDS31
Ponte Giulio

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS31

사양
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

기술 사양
  • 특징 참조G55JDS31
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)19
  • 너비(inches)31
  • 깊이(inches)22
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카