제품 게시
Floor mounted grab bar - G56JCS03
Ponte Giulio

Floor mounted grab bar - G56JCS03

24" Floor Mounted Grab Bar - G56JCS03

사양
  • 24" Floor mounted grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel - G56JCS03

기술 사양
  • 특징 참조G56JCS03
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Grab bars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)29
  • 너비(inches)3
  • 깊이(inches)24
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카