제품 게시
ADA rectangular folding seat - G56UHS03
Ponte Giulio

ADA rectangular folding seat - G56UHS03

Reversible L-Shaped HPL shower seat with legs. Stainless steel frame, 10 mm HPL seat top with leveling feet - G56UHS03

사양
  • • Reversible orientation

    • 360LB load capacity on edge, 600LB center line load capacity
    • ADA
    • 100% stainless steel frame and mounting flange.
    • Install hardware included for wood stud
    • Tension hinge prevents seat dropping
    • Legs carry 75%+ of load, allowing more options for installation
    • Lifetime warranty
    • Rust proof - G56UHS03

기술 사양
  • 특징 참조G56UHS03
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)19
  • 너비(inches)31
  • 깊이(inches)22
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)22
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카