제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
홈
카테고리
위생
저장
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
다운로드
사양
사양
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
J0027
제품군
LAGO
제품분류
Storage
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-25
에디션 넘버
1
높이(mm)
760
너비(mm)
640
깊이(mm)
860
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
주 재료
나무
순 중량(Kg)
27.3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 설명
Bathroom furniture
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 35 30.23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Bathroom Casework
OmniClass 번호
23-21 19 00
OmniClass 제목
Casework
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
다운로드
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드