제품 게시
LAGO - Washboard
LAGO - Washboard
    Porcher

    LAGO - Washboard

    Washboard
    사양
    • LAGO - Washboard
    기술 사양
    • 특징 참조J1100
    • 제품군LAGO
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)593
    • 너비(mm)560
    • 깊이(mm)75
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽
    프랑스