제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
porcher/products/14b7d107-2fe6-4a7d-b756-8987a49c8df9
홈
카테고리
위생
저장
ULYSSE - Light LED
사용 불가: 미국
Porcher
팔로우
ULYSSE - Light LED
Light LED - 1x5,5 W
다운로드
사양
사양
ULYSSE - Light LED
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T3190
제품군
ULYSSE
제품분류
Storage
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
높이(mm)
50
너비(mm)
295
깊이(mm)
135
링크
링크
제품 URL
http://www.idealspec.fr
설치 안내
http://www.idealspec.fr
제품 인증
http://www.idealspec.fr
기술 설명
http://www.idealspec.fr
관련성
관련성
순 중량(Kg)
0.15
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 저장
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 설명
Vanity units
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
다운로드
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
다운로드
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
다운로드