제품 게시
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    사양
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    기술 사양
    • 특징 참조E3256
    • 제품군ULYSSE
    • 제품분류Storage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)470
    • 너비(mm)630
    • 깊이(mm)740
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)22.74
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units

    지역 가용성

    유럽