제품 게시
MATURA - Seat
MATURA - Seat
    Porcher

    MATURA - Seat

    Seat - Ergonomic single seat
    사양
    • MATURA - Seat
    기술 사양
    • 특징 참조E8226
    • 제품군MATURA
    • 제품분류Toilets Seats
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)473
    • 너비(mm)458
    • 깊이(mm)58
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)2.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 13.40
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Stone Toilet Compartments
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText