제품 게시
Abattant
Abattant
    Porcher

    Abattant

    Abattant - Thermodur (en urea). Fixation dessous A charnières inox
    사양
    • Abattant
    기술 사양
    • 특징 참조P5132
    • 제품군SANS
    • 제품분류Toilets Seats
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)380
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 순 중량(Kg)2.17
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets