제품 게시
CONTOUR 21 - Covers
Porcher

CONTOUR 21 - Covers

Joint Cover - Intermediate Wash Basin for battery installation WITHOUT backsplash
사양
  • CONTOUR 21 - Covers
기술 사양
  • 특징 참조S3277
  • 제품군CONTOUR 21
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)510
  • 깊이(mm)340
관련성
  • 주 재료도기
  • 순 중량(Kg)2.32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

지역 가용성

유럽
프랑스
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText