한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
1-1/2 Hour - Combination Fire Smoke Damper
Side Panel - Front Access
The FSD-142-SP combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. These specialty dampers are approved for installation with the closed plane of the blades up to 14-1/2" (368) outside the fire rated partition and come standard with the actuator externally mounted in a side panel allowing for direct service access from the face of the damper through the HVAC grille. The FSD-142-SP is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.