제품 게시
Vacuum Breaker - 141-319
Powers

Vacuum Breaker - 141-319

In-Line Vacuum Breaker, Type “W” 

기술 사양
  • 특징 참조141-319-Vacuum-Breaker
  • 제품군Parts & Accessories
  • 제품분류Vacuum Breakers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING