제품 게시
STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

60343 - Straight bar diameter 25 mm

사양
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel rosette for concealing fixing screws
기술 사양
  • 특징 참조60343
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Grab bars and Support rail
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미