제품 게시
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

60471 - Shower holder for bar diameter 32mm

사양
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


기술 사양
  • 특징 참조60471
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Grab bars and Support rail
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미