제품 게시
60553 - Paper rol distributor 273 mm
Presto

60553 - Paper rol distributor 273 mm

60553 - ACCESSORIES - Paper rol distributor 273 mm

사양
  • > Functions :

    • Allows all types of toilet paper to be dispensed close to a toilet bowl in rolls with a diameter of less than 270 mm and a mandrel of more than 40 mm.

    > Material and colour finish :

    • Stainless steel

    > Toilet paper type :

    • Outside diameter of the coil: less than 270 mm
    • Inside diameter of the mandrel: greater than 40 mm

    > Delivered with :

    • Security key
    • Screws
기술 사양
  • 특징 참조60553-paper-rol-distributor-273-mm
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Bathroom Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미