제품 게시
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

사양
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
기술 사양
  • 특징 참조60648
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Grab bars and Support rail
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료ABS
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미