제품 게시
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

사양
  • art. nr. 101203 

기술 사양
  • 특징 참조facade-hatch-500x500-101203
  • 제품군Dry&Wet Riser
  • 제품분류Inlet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)8.35
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText