제품 게시
VENTILATION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
VENTILATION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
VENTILATION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
VENTILATION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
    Promat

    VENTILATION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France

    All vertical and horizontal ventilation ducts, done with our incombustible calcium silicate PROMATECT®- L500 boards, offer installation, space and fire resistance optimization.
    사양
    • For optimal use of ARCHICAD files, please download and use MEPmodeller for ARCHICAD : http://www.graphisoft.com/archicad/mep_modeler/
    기술 사양
    • 특징 참조Condvent
    • 제품군Ducts
    • 제품분류Promat France
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Calcium silicate
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류파이프 플로우
    • UNSPSC 이름Ducts
    • UNSPSC 코드401419
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_65
    • Uniclass 2015 설명Ductwork products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Gas and Vapor Process Piping and Ductwork
    • OmniClass 번호23-33 49 00
    • OmniClass 제목HVAC Ductwork
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    북미 유럽 남아메리카 오세아니아 아프리카