제품 게시
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia

    Compartimentazione verticale con prestazione di resistenza al fuoco sino a EI 180 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza con tasselli e colla - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Rivestimento in aderenza con tasselli - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Controparete - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Controparete con isolante - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Setto autoportante a membrana - 2 PROMATECT-100X 20 mm

    기술 사양
    • 특징 참조Rivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-parete
    • 제품군Compartmentation
    • 제품분류Walls/Ceilings
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-06-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Calcium silicate
    • 부 재료
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
    • ETIM 코드EG000056
    • ETIM 이름Fire protection systems
    • UNSPSC 이름Fire protection
    • UNSPSC 코드4619
    • CSI 단일 형식 II 코드D40
    • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION