제품 게시
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Measure wall casing (WxDxH): 735x155x1320 mm My height above floor: 200 mm Maximum height above floor: 1000 mm Stand: Made of galvanized steel. Operation m 24V/240V transformer and electric motor 24V mm. The dimensions in the table are width x depth on changing table disc.
기술 사양
  • 특징 참조8075-100
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2012-06-10
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료철
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56