제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
rab_lighting/products/b9aa6894-6a51-4c16-9e85-fb83dfc133ad
홈
카테고리
전자 공학
네트워킹
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G
다음에서 사용 가능 미국
RAB Lighting Inc.
팔로우
Lightcloud 4G Gateway LCGATEWAY/4G
Connects with up to 200 Lightcloud devices
Communicates with Lightcloud devices via 2.4 GHz wireless mesh network
Cloud-based management - no software to install or maintain
Connects to Lightcloud service using secure cellular 4G connection and no internet access is required
Easy setup - simply power on, confirm a cellular signal and call 844-LIGHTCLOUD
다운로드
사양
사양
Compliance
UL Listed:
Indoor use only
Electrical
Installation:
All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
Input Voltage:
Only use with provided power supply.
5VDC +/- 5%
100-240VAC
Frequencies:
50/60 Hz
Electrical Ratings:
0.5A
Operating Temperature Range:
-30°C to 70°C
Storage Temperature Range:
-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Construction
Maximum Relative Humidity:
95%
Other
Warranty:
10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
Buy American Act Compliance:
RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
lcgateway-4g
제품군
Lighting Controls
제품분류
Gateways
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-12-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.rablighting.com/filter/GATEWAY
분류
분류
BIMobject 카테고리
전자 공학 - 네트워킹
Uniclass 2015 코드
Pr_70_75_52_01
Uniclass 2015 설명
3G gateway modems
CSI 마스터 형식 2014 코드
26 09 43.19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Wireless Network Lighting Controls
OmniClass 번호
23-37 13 17 29
OmniClass 제목
Wide Area Network Wireless Devices
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
RAB Lighting Inc.
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control
다운로드
Eaton
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
다운로드
Chatsworth Products
CPI's OCP Open Rack V3 (ORV3) High-Power Rack
다운로드
Eaton
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
3.6
(
11
)
다운로드
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
다운로드
Ortronics
Telecom Ground Bars and Kits
4.5
(
17
)
다운로드